You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF6022

Détecteur inductif

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Détecteur inductif

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IF6019 Comparaison de produits: IF6022 / IF6019 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 7
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 11 / L = 38
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 4,75...5,5 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 7
Portée réelle Sr [mm] 7 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...5,7
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 11 / L = 38
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²