You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5947

Détecteur inductif

IF5947

IFK3004-BPKG/US-100-DPS RT

Détecteur inductif

IF5947

IFK3004-BPKG/US-100-DPS RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IF5712 Comparaison de produits: IF5947 / IF5712 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 59
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 1400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,9 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 59
Désignation du filetage M12 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PC; fenêtre LED: PA; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA