You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5642

Détecteur inductif

IF5642

IFB3002-BPKG/MS/PPU

Détecteur inductif

IF5642

IFB3002-BPKG/MS/PPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 35
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; hautement flexible; 3 x 0,34 mm²