You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5624

Détecteur inductif

IF5624

IFA3004-BNKG/US-100-DNO

Détecteur inductif

IF5624

IFA3004-BNKG/US-100-DNO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IF5647 Comparaison de produits: IF5624 / IF5647 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 83
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 83
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A