You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5506

Détecteur inductif

IF5506

IFK3002-APOG/US-100/MDG/OLED

Détecteur inductif

IF5506

IFK3002-APOG/US-100/MDG/OLED

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IFC207 Comparaison de produits: IF5506 / IFC207 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 59
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 59
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A