You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5277

Détecteur inductif

IF5277

IFB3004-ANKG/MS/20m

Détecteur inductif

IF5277

IFB3004-ANKG/MS/20m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²