You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IF5213

Détecteur inductif

IF5213

IFB3002-ANKG/20m

Détecteur inductif

IF5213

IFB3002-ANKG/20m

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
MTTF [Années] 2519
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 35
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²