You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5058

Détecteur inductif

IF5058

IFA3002-BNOG/10m

Détecteur inductif

IF5058

IFA3002-BNOG/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 7; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²