You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5389

Détecteur inductif

IE5389

IEB31,5-BPKG/4M

Détecteur inductif

IE5389

IEB31,5-BPKG/4M

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Très haute fréquence de commutation
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 20
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 4000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1,5
Portée réelle Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] < 15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1045
Données mécaniques
Poids [g] 86,6
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 20
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: acier inox; face active: PA 12
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
Raccordement Câble: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm²