You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5361

Détecteur inductif

IE5361

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Détecteur inductif

IE5361

IEB3004-BPKG/V4A/AS-514-TPS RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5362 Comparaison de produits: IE5361 / IE5362 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC; (; selon TBTP)
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières inox; LCP
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
IP 67 si vissé
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A