You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5241

Détecteur inductif

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Détecteur inductif

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 5...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
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
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A