You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5230

Détecteur inductif

IE5230

IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS

Détecteur inductif

IE5230

IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1,2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 750
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1,2
Portée réelle Sr [mm] 1,2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...9,7
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...50
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: laiton nickelé; face active: PBT
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
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A