You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5037

Détecteur inductif

IE5037

IE-3001-ANOG

Détecteur inductif

IE5037

IE-3001-ANOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5131 Comparaison de produits: IE5037 / IE5131 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 7
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
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
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²