You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. ID5044

Détecteur inductif

ID5044

ID-3050-BPKG/20m

Détecteur inductif

ID5044

ID-3050-BPKG/20m

  • Portée très élevée
  • Grande face active du détecteur
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 50
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 50
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 50
Portée réelle Sr [mm] 50 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...40,5
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
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1390
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Matières PPE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²