You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IB5160

Détecteur inductif AS-Interface

IB5160

IBE2020-ASI

Détecteur inductif AS-Interface

IB5160

IBE2020-ASI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • asi
Caractéristiques du produit
Technologie AS-i
Portée [mm] 20
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 98
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie AS-i
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classification AS-i
Configuration E/S AS-i [hex] 1
Code ID AS-i [hex] 1
Certificat AS-i 02701
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 98
Matières PBT; capot: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
zone non sûre 1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Remarques
zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²