You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IB5030

Détecteur inductif

IB5030

IB-3020ABNOG

Détecteur inductif

IB5030

IB-3020ABNOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 20
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...72 DC
Consommation [mA] 8,5; (60 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²