Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 |
Tension d'alimentation [V] | 20...72 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 8,5; (60 V) |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 30 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46 |
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
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 34 |
Matières | PBT |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|