You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IA5131

Détecteur inductif

IA5131

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

Détecteur inductif

IA5131

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Portée [mm] 10
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 93
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 93
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A