You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IA5020

Détecteur inductif

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Détecteur inductif

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP; (Autosurveillé)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 10
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 20
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement aux contrôleurs de fonction F400 ou comme 2 fils DC PNP
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP; (Autosurveillé)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 20
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²