Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 2 |
Caractéristique spécifique | Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Tenue en pression [psi] | 3000 |
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Protection inversion de polarité | oui |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 7 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 7 |
Courant de sortie minimum [mA] | 8 |
Courant résiduel max. [mA] | 1,7 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 300 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 300 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 300 |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 20 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 20 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Facteur de correction | inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 5 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -0,5...0,5 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Type de montage | encastrable |
---|---|
Type de vérin | vérins pneumatiques et hydrauliques |
Matières | aluminium |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |