You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. I27002

Détecteur inductif grande portée

I27002

SIY-3120-ANKG

Détecteur inductif grande portée

I27002

SIY-3120-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 30...120
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 164 / L = 63
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 12...36 DC
Consommation [mA] < 7
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 3
Zone de détection
Portée [mm] 30...120
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 120
Portée réelle Sr [mm] (30...120)
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] < 15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 164 / L = 63
Matières boîtier: PBT; capot: aluminium
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis de fixation: 1 x M16 x 90
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²