You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. I15003

Détecteur inductif grande portée

I15003

I1-3070-BPOG/25m

Détecteur inductif grande portée

I15003

I1-3070-BPOG/25m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 20...70
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 100 / L = 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20...70
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 70
Portée réelle Sr [mm] 70 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] < 15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 100 / L = 40
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 25 m, PVC; 3 x 0,5 mm²