You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E89124

Afficheur TOR

E89124

DISPLAY/DA340

Afficheur TOR

E89124

DISPLAY/DA340

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Application
Application affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Consommation [mA] 200
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...45
Indice de protection IP 44; (face frontale)
Données mécaniques
Type de montage découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Afficheurs / éléments de service
Indication
Affichage LED à 7 segments, rouge 6 digits 15 mm
4 x LED, rouge