Application | Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consommation [mA] | 200 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
---|---|
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 |
Température ambiante [°C] | 0...45 |
---|---|
Indice de protection | IP 44; (face frontale) |
Type de montage | découpe tableau de commande: 91 x 43 mm |
---|
Indication |
|
---|