You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70214

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E70214

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E70214

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11419 Comparaison de produits: E70214 / E11419 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé