You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70177

Prise à câbler

E70177

SDOAL070PLSFKPG

Prise à câbler

E70177

SDOAL070PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11043 Comparaison de produits: E70177 / E11043 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 59 x 29 x 38,5
Matières PBT
Matière du corps PBT
Matière écrou moleté PA
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x Rd24, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA; Contacts: doré