You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70174

Câble avec prise mâle

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Câble avec prise mâle

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / 10...55 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté PA
Remarques
Remarques
broche 2 avancée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA; Couple de serrage: 0,5 Nm