You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70145

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E70145

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E70145

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 30 x 15 x 39
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)