Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Poids [g] | 0,163 |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Matière des joints | FKM |
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |