You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70002

Câble avec prise mâle

E70002

ASTGH030MSS0005B03

Câble avec prise mâle

E70002

ASTGH030MSS0005B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé