Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, PVC, orange; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|