You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Tubes protecteurs pour sondes de température
  5. E37920

Tube protecteur pour sondes de température

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

Tube protecteur pour sondes de température

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
  • Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
  • Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance élevée à la pression
  • Raccordement simple du process à l'aide d'un adaptateur de serrage
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Application
Version pour capteurs de température EL = 150 mm
Tenue en pression [bar] 25
Données mécaniques
Poids [g] 392
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs 1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT
Raccord process Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide ≤ 0,6 / -
Longueur d'installation EL [mm] 115
Longueur perçage BL [mm] 152,4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces