You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E36020

Tube protecteur pour sondes de température

E36020

THERMOWELL D8/G1/2/L=200

Tube protecteur pour sondes de température

E36020

THERMOWELL D8/G1/2/L=200

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E37630 ou E35020 Comparaison de produits: E36020 / E37630 / E35020 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Tenue en pression [bar] 16
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 182
Données mécaniques
Poids [g] 0,141
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs Ø 8 mm
Raccord process G 1/2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces