You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E21037

Fibres optiques système réflexion directe

E21037

FT-11-M-V-M6/1,2M

Fibres optiques système réflexion directe

E21037

FT-11-M-V-M6/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E21038 Comparaison de produits: E21037 / E21038 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB5030
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 35
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...150
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur totale [mm] 1200
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces