You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20607

Fibres optiques système barrage

E20607

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Fibres optiques système barrage

E20607

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OBF
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 200
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M3
Longueur de la tête de détection [mm] 20
Longueur totale [mm] 600
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces