You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20496

Fibres optiques système réflexion directe

E20496

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Fibres optiques système réflexion directe

E20496

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20421 Comparaison de produits: E20496 / E20421 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Longueur totale [mm] 4000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Disposition des fibres
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces