You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20471

Fibres optiques système réflexion directe

E20471

FT-30-A-A-M8/7.5M

Fibres optiques système réflexion directe

E20471

FT-30-A-A-M8/7.5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20573 Comparaison de produits: E20471 / E20573 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M8
Longueur totale [mm] 7500
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces