You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20442

Fibres optiques système réflexion directe

E20442

FT-00-A-A-E3/0,35M

Fibres optiques système réflexion directe

E20442

FT-00-A-A-E3/0,35M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20080 Comparaison de produits: E20442 / E20080 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 40
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 40
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 3
Longueur de la tête de détection [mm] 10
Longueur totale [mm] 350
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Accessoires
Fourniture
E20102
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces