You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20435

Fibres optiques système réflexion directe

E20435

FT-00-A-V-E1/0,35m

Fibres optiques système réflexion directe

E20435

FT-00-A-V-E1/0,35m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 8
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 1
Longueur de la tête de détection [mm] 5
Longueur totale [mm] 350; (+5 mm)
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces