You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20373

Fibres optiques système réflexion directe

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Fibres optiques système réflexion directe

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20077 Comparaison de produits: E20373 / E20077 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 8
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 1
Longueur de la tête de détection [mm] 5
Longueur totale [mm] 400
Rayon de courbure minimum [mm] 10
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Accessoires
Fourniture
Bride de fixation:, E20107
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces