Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Type tête de détection | droit |
---|---|
Diamètre de la tête de détection [mm] | 1 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 5 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Matières | Adaptateur: ABS |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|