You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20254

Fibres optiques système réflexion directe

E20254

FT-00-M-V-M6/0,3M

Fibres optiques système réflexion directe

E20254

FT-00-M-V-M6/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20489 Comparaison de produits: E20254 / E20489 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 20
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur totale [mm] 300
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matière des fibres optiques acrylique
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces