You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20115

Fibres optiques système réflexion directe

E20115

FT-00-A-A-M6/0,3M

Fibres optiques système réflexion directe

E20115

FT-00-A-A-M6/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20055 Comparaison de produits: E20115 / E20055 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 40
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 40
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur de la tête de détection [mm] 35
Longueur totale [mm] 300
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces