You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20095

Fibres optiques système réflexion directe

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fibres optiques système réflexion directe

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 40
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 40
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 3
Longueur de la tête de détection [mm] 25
Longueur totale [mm] 800
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces