Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|
Température ambiante [°C] | -20...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 63,503 |
---|---|
Matières | TPE |
Matière du corps | TPE |
Matière écrou moleté | inox 1.4571 (316Ti) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré |