You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles de raccordement avec connecteur pour Ethernet
  5. E12512

Câble avec prise mâle

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

Câble avec prise mâle

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

  • Transmission fiable de signaux pour appareils avec interface Ethernet
  • Pour paramétrage et mise en service rapides et simples
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • ce
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Version câble Ethernet, codage D
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 686
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47,3
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé