You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E12236

Câble avec prise femelle

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Câble avec prise femelle

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC591 Comparaison de produits: E12236 / EVC591 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 2577,6
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 60 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé