You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
  5. E12064

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E12064

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E12064

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

  • Raccordement fiable de vannes sur le terrain
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • LED bien visible
  • Connecteur rectangulaire robuste
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges diode de roue libre
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 400
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 8 m, PUR / PVC, Sans halogène; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé