E11880
Capot de scellage pour connecteurs
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Capot de scellage pour connecteurs
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
pour connecteurs M8 avec câble surmoulé, largeur max. de l'écrou M8: 7,6 mm
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-20...60
Données mécaniques
Matières
PA
Remarques
Unité d'emballage
10 pièces
E11880 –
LOCK RING M8 (10X)