You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11761

Câble en Y

E11761

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Câble en Y

E11761

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 195,8
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
Nombre d'emplacements répartiteur 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré